Danfoss logo
BL High performance coil

Špulna za solenoid, BL024D, Kabl, null: 24, Višestruko pakovanje

018Z0291

Električna konekcija: Kabl, null: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]78.74 in
Dužina kabla [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja12 pc
Konekcija špulneKabl
Material DescriptionŠpulna BL024D ESIC 24V DC 4-20 MA 2M kab
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV260B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)4
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBL024D
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja[W] DC23.0 W
Pričvršćivanje špulneNavrtka i žabica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBL024D
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.782 Kilogram
Neto težina0.757 Kilogram
Zapremina1.688 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm