Danfoss logo
BK coil - Connection box - 018Z6987

Špulna za solenoid, BK024D, Klembert, null: 24, Višestruko pakovanje

018Z6987

Električna konekcija: Klembert, null: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018Z6987
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKlembert
Električni konektorNavojni ulaz kabla
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja25 pc
Konekcija špulneRazvodna kutija
Material DescriptionŠpulna BK024D 24V DC T-Box
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV260B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)0
OdobrenjeCEEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBK024D
Potrošnja[W] DC23.0 W
Površina provodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Prečnik kabla [mm] [maks]11.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Pričvršćivanje špulneNavrtka i žabica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBK024D
Tip špulneI
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcijePg 13.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.656 Kilogram
Neto težina0.623 Kilogram
Zapremina0.52 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423056323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm