Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Špulna za solenoid, AS012DS, null: 12, Industrijsko pakovanje

042N8686

null: 12, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: Pljosnati DIN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja40 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Korišćeno za proizvodEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Material DescriptionCoil AS012DS 12V DC I/40
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAS012DS
Potrošnja[W] DC14.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supply voltage [V] DC12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAS012DS
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.127 Kilogram
Neto težina0.119 Kilogram
Zapremina0.156 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423211920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm