Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Špulna za solenoid, AZ012DS, Pljosnati DIN, null: 12, Industrijsko pakovanje

042N8616

Električna konekcija: Pljosnati DIN, null: 12, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N7616
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja40 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV220SEV220T
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAZ012DS
Potrošnja[W] DC6.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneUL 429
Supply voltage [V] DC12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAZ012DS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.125 Kilogram
Neto težina0.116 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.092 Liter
EAN/UPC5702424593667