Špulna za solenoid, AS024CS, Pljosnati DIN, Industrijsko pakovanje
042N8608
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
042N8608
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 042N7608 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN |
| Električni konektor | 3 x viljuška |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 042N7608 |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | COIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40 |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Naziv programa delova | EV220SEV220T |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | UA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | AS024CS |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 18.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 9.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 7.0 W |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN175301-803 |
| Standard konstrukcije špulne | UL 429 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AS024CS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Usklađenost | EN 60730-1 |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
| Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.118 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.156 Liter |
| EAN/UPC | 5702423211951 |