Špulna za solenoid, BD230A, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Industrijsko pakovanje
042N8591
Špulna za solenoid, Tip proizvoda: BD230A, Napon napajanja [V] AC: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: Pljosnati DIN
042N8591
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 042N7591 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN |
| Električni konektor | 3 x viljuška |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Isporučeni delovi | NavrtkaPričvršćivač sa žabicom |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | COIL 230V 50HZ 15W WITH PLUG+PACKING |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Naziv programa delova | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 104 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BD230A |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 28.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 13.5 W |
| Pričvršćivanje špulne | Navrtka i žabica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN175301-803 |
| Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BD230A |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.181 Kilogram |
| Neto težina | 0.169 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.118 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593711 |