Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Špulna za solenoid, BB230C, Pljosnati DIN, Industrijsko pakovanje

042N8432

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N7432
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod042N7432
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja50 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Može da se servisiraNo
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V]220 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]230 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]220 V
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBB230C
Potrošnja na 50 Hz [VA]31.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]24.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz16.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz14.0 W
Pričvršćivanje špulneNavrtka i žabica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBB230C
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.266 Kilogram
Neto težina0.256 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700