Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Špulna za solenoid, AZ230CS, Pljosnati DIN, Industrijsko pakovanje

042N8206

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N4206
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja40 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]230 V
Naziv programa delovaAxium valve
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAZ230CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]3.8 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]3.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz2.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz1.7 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAZ230CS
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.122 Kilogram
Neto težina0.114 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255120254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm