Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Špulna za solenoid, AZ120CS, Pljosnati DIN, Industrijsko pakovanje

042N8204

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja40 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Može da se servisiraNo
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V]110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]110 V
Naziv datoteke UL odobrenjaMH29671
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjecURus
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAZ120CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]11.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]11.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz6.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz5.5 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAZ120CS
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.121 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.14 Liter
EAN/UPC5702424586065