Špulna za solenoid, AZ120CS, Pljosnati DIN, Industrijsko pakovanje
042N8202
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
042N8202
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN |
| Električni konektor | 3 x viljuška |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 042N4202 |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | Coil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40 |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 115 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Napon napajanja 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | MH29671 |
| Naziv programa delova | EV220S |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | cURus |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | AZ120CS |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 8.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 7.0 W |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN175301-803 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AZ120CS |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Usklađenost | EN 60730-1 |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
| Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.112 Kilogram |
| Zapremina | 0.15 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |