Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Špulna za solenoid, AS230CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Višestruko pakovanje

042N7604

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N7604
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC220 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]220 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]220 V
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEVR 2-8 (NO)
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Oznaka tipaAS230CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]12.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz6.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz6.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAS230CS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Zapremina0.087 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm