Danfoss logo
BA high performance coil

Špulna za solenoid, BA024B, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

042N7520

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Isporučeni deloviNavrtkaPričvršćivač sa žabicom
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja45 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna BA024B 24V 60Hz
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]24 V
Naziv programa delovaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBA024B
Potrošnja na 60 Hz [VA]19.0 VA
Potrošnja[W] 60 Hz9.5 W
Pričvršćivanje špulneNavrtka i žabica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBA024B
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.172 Kilogram
Neto težina0.159 Kilogram
Zapremina0.12 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm