Danfoss logo
BA high performance coil

Špulna za solenoid, BA400A, Pljosnati DIN, Višestruko pakovanje

042N7504

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Isporučeni deloviNavrtkaPričvršćivač sa žabicom
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja45 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna BA400C 380-400/440V 50/60Hz
Može da se servisiraNo
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]400 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V]380 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]440 V
Naziv programa delovaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBA400A
Potrošnja na 50 Hz [VA]22.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]23.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz12.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz13.0 W
Pričvršćivanje špulneNavrtka i žabica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBA400A
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.168 Kilogram
Neto težina0.155 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.12 Liter
EAN/UPC5702423021895