Danfoss logo
AM Compact coil

Špulna za solenoid, AP240C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Višestruko pakovanje

042N4191

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Preporučena zamena: 042N4291

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBela
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/6...
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]208 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]240 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]208 V
Naziv datoteke UL odobrenjaMH29671
Naziv programa delovaEV210AEV220AEV310A
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjecURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAP240C
Potrošnja na 50 Hz [VA]15.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]11.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz7.5 W
Potrošnja[W] 60 Hz5.5 W
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAP240C
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.116 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.083 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm