Špulna za solenoid, AP036D, Industrijsko pakovanje
042N2208
Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
042N2208
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 042N4159 |
| Količina po formatu pakovanja | 112 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | COIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112 |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Špulna za solenoidni ventil |
| Potrošnja[W] | 7.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AP036D |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.12 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.138 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424586072 |