Danfoss logo
AM Compact coil

Špulna za solenoid, AM024C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

042N0842

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod042N2204
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna AM024C 24V 50/60HZ
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]24 V
Naziv programa delovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAM024C
Potrošnja na 50 Hz [VA]14.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]11.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz7.5 W
Potrošnja[W] 60 Hz5.5 W
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAM024C
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.114 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.093 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm