Špulna za solenoid, AM240C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje
042N0841
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
042N0841
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN |
| Električni konektor | 3 x viljuška |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | Špulna AM240C 240V 50/60HZ |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 240 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 240 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Naziv programa delova | EV210AEV220AEV310A |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | AM240C |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 15.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 11.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 7.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 5.5 W |
| Pričvršćivanje špulne | Ručno šrafljenje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN175301-803 |
| Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AM240C |
| Tolerancija napona napajanja [%] [maks.] | 10 % RH |
| Tolerancija napona napajanja [%] [min.] | -10 % RH |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina aktuatora | 9 mm |
| Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.118 Kilogram |
| Neto težina | 0.106 Kilogram |
| Zapremina | 0.091 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |