Danfoss logo
BO solenoid coil

Špulna za solenoid, BO024D, Kabl, 9 m, null: 24, Višestruko pakovanje

018Z6598

Električna konekcija: Kabl, null: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]354.00 in
Dužina kabla [m]9.000 m
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Isporučeni deloviIP67 komplet za zaptivanje
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja6 pc
Komentari uz električnu kon.Ožičenje uzemljenja > 4 mm2
Konekcija špulneKabl
Konekcija za uzemljenjeSpoljni terminalGreen/yellow wire
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)6
OdobrenjeATEX - Cat. 2 - Zone 1
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBO024D
Potrošnja[W] DC11.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBO024D
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.321 Kilogram
Neto težina1.3 Kilogram
Zapremina3.465 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm