Danfoss logo
High performance coil

Špulna za solenoid, BB048DS, Pljosnati DIN, null: 48, Višestruko pakovanje

018F7389

Špulna za solenoid, Tip proizvoda: BB048DS, null: 48, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: Pljosnati DIN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F7389
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja50 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBB048DS
Potrošnja[W] DC16.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supply voltage [V] DC48.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBB048DS
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.27 Kilogram
Neto težina0.252 Kilogram
Zapremina0.271 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm