Danfoss logo
High performance coil

Špulna za solenoid, BB240AS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

018F7352

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F7352
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod018F8352
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja50 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna BB240AS 240V 50HZ
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC240 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]240 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBB240AS
Potrošnja na 50 Hz [VA]19.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz11.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBB240AS
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-15 % RH
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.276 Kilogram
Neto težina0.254 Kilogram
Zapremina0.268 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm