Špulna za solenoid, BE110DS, Višestruko pakovanje
018F6980
Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Format pakovanja: Višestruko pakovanje
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 018F6980 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni konektor | 3 x viljuška |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Konekcija špulne | Pljosnati DIN |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Može da se servisira | No |
| Naziv programa delova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSK |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BE110DS |
| Potrošnja[W] | 18.0 W |
| Potrošnja[W] DC | 18.0 W |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | EN175301-803 |
| Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BE110DS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Usklađenost | EN 60730-1 |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina električne konekcije | 6.3 mm x 0.8 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.297 Kilogram |
| Neto težina | 0.279 Kilogram |
| Zapremina | 0.228 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |