Danfoss logo
BG coil - connection box

Špulna za solenoid, BG110DS, Klembert, null: 110, Višestruko pakovanje

018F6860

Električna konekcija: Klembert, null: 110, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6860
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKlembert
Električni konektorNavojni ulaz kabla
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulneRazvodna kutija
Material DescriptionŠpulna BG110DS 110V DC BOX
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBG110DS
Potrošnja[W] DC16.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supply voltage [V] DC110.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBG110DS
Tip špulneI
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcijePg 13.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.582 Kilogram
Neto težina0.552 Kilogram
Zapremina0.54 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm