Špulna za solenoid, BN240CS, Klembert, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje
018F6821
Električna konekcija: Klembert, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
018F6821
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 018F6821 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Klembert |
| Električni konektor | Navojni ulaz kabla |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Konekcija špulne | Razvodna kutija |
| Material Description | COIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BN240CS |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 21.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 12.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 12.0 W |
| Površina provodnika [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Prečnik kabla [mm] [maks] | 11.0 mm |
| Prečnik kabla [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BN240CS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Usklađenost | EN 60730-1 |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina električne konekcije | Pg 13.5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.561 Kilogram |
| Neto težina | 0.537 Kilogram |
| Zapremina | 0.424 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |