Špulna za solenoid, BE240CS, Klembert, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Višestruko pakovanje
018F6783
Električna konekcija: Klembert, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
018F6783
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 018F6783 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Klembert |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
| Korišćeno za proizvod | AKV10, AKVH10 |
| Material Description | Špulna BE240CS 208-240V 50/60HZ |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 208 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 240 V |
| Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Napon napajanja 60 Hz min. [V] | 208 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv programa delova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 130 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -13 °F |
| Oznaka tipa | BE240CS |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 4.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 4.0 W |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BE240CS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina električne konekcije | Pg 13.5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.386 Kilogram |
| Neto težina | 0.371 Kilogram |
| Zapremina | 0.417 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |