Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Špulna za solenoid, BE230DS, Klembert, null: 230, Višestruko pakovanje

018F6781

Električna konekcija: Klembert, null: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6991
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKlembert
Električni konektorNavojni ulaz kabla
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod018F8781
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja32 pc
Konekcija špulneRazvodna kutija
Korišćeno za proizvodAKV
Material DescriptionŠpulna BE230DS 230V DC BOX
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBE230DS
Potrošnja[W] DC18.0 W
Površina provodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Prečnik kabla [mm] [maks]11.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supply voltage [V] DC230.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBE230DS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcijePg 13.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.338 Kilogram
Neto težina0.313 Kilogram
Zapremina0.304 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm