Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Špulna za solenoid, BE200CS, Klembert, Napon napajanja [V] AC: 200, Višestruko pakovanje

018F6733

Električna konekcija: Klembert, Napon napajanja [V] AC: 200, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6194
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKlembert
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja32 pc
Konekcija špulneRazvodna kutija
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC200 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]200 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]200 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBE200CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]25.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]20.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz14.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz12.0 W
Površina provodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Prečnik kabla [mm] [maks]11.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBE200CS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcijePg 13.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.334 Kilogram
Neto težina0.303 Kilogram
Zapremina0.318 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm