Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Špulna za solenoid, BE115AS, Klembert, Napon napajanja [V] AC: 115, Višestruko pakovanje

018F6711

Električna konekcija: Klembert, Napon napajanja [V] AC: 115, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6186
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKlembert
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja32 pc
Konekcija špulneRazvodna kutija
Material DescriptionŠpulna BE115AS 115V 50HZ BOX
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC115 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]115 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeCEEACUA
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBE115AS
Potrošnja na 50 Hz [VA]19.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz11.0 W
Površina provodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Prečnik kabla [mm] [maks]11.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBE115AS
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-15 % RH
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcijePg 13.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.336 Kilogram
Neto težina0.303 Kilogram
Zapremina0.315 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm