Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Špulna za solenoid, BF230DS, Kabl, 2.5 m, null: 230, Višestruko pakovanje

018F6288

Električna konekcija: Kabl, null: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6288
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]100.00 in
Dužina kabla [m]2.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja20 pc
Konekcija špulneKabl
Material Descriptionšpulna BF230DS 230V DC 2.5m kabal
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBF230DS
Potrošnja[W] DC18.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Prečnik kabla [mm]6.6 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supply voltage [V] DC230.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBF230DS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.478 Kilogram
Neto težina0.389 Kilogram
Zapremina2.003 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm