Špulna za solenoid, BF230CS, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje
018F6282
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
018F6282
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dela | 018F6282 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| Dužina kabla [in] | 40.00 in |
| Dužina kabla [m] | 1.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Kabl |
| Električni konektor | Trožilni kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 018F8232 |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Konekcija špulne | Kabl |
| Material Description | Špulna BF230CS 220-230V 50/60HZ 1M kabal |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja 60 Hz min. [V] | 220 V |
| Naziv programa delova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
| Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | UA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BF230CS |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 31.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 24.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 16.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 14.0 W |
| Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Prečnik kabla [mm] | 6.6 mm |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BF230CS |
| Tolerancija napona napajanja [%] [maks.] | 10 % RH |
| Tolerancija napona napajanja [%] [min.] | -10 % RH |
| U okviru OEEO | Yes |
| Usklađenost | EN 60730-1 |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.36 Kilogram |
| Neto težina | 0.311 Kilogram |
| Zapremina | 0.878 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |