Danfoss logo
BF Coil - Cable

Špulna za solenoid, BF230AS, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje

018F6251

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6251
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]40.00 in
Dužina kabla [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod018F8201
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulneKabl
Material DescriptionŠpulna BF230AS 220-230V 50Hz 1m
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V]220 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBF230AS
Potrošnja na 50 Hz [VA]22.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz12.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Prečnik kabla [mm]6.6 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBF230AS
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-15 % RH
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.354 Kilogram
Neto težina0.297 Kilogram
Zapremina0.86 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428024815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm