Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Špulna za solenoid, BE024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

018F6077

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F6077
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod018F8077
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja50 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna BE024CS 24V 50/60Hz
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]24 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeCEEACUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBE024CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]24.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]20.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz13.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz11.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBE024CS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.298 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Zapremina0.271 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423162796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm