Danfoss logo
BF Coil - Cable

Špulna za solenoid, BF230AS, Kabl, 8 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

018F4961

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela018F4961
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]320.00 in
Dužina kabla [m]8.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
Električni konektorTrožilni kabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod018F8291
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja12 pc
Konekcija špulneKabl
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]230 V
Naziv programa delovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBF230AS
Potrošnja na 50 Hz [VA]31.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz16.0 W
Površina provodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Prečnik kabla [mm]6.6 mm
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard konstrukcije špulneVDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBF230AS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora13.5 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.867 Kilogram
Neto težina0.704 Kilogram
Zapremina3.164 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428290180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm