Špulna za solenoid, BX120CS, Čvorište vodova, 0.9 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
018F4113
Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 110, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
018F4113
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Broj rezervnog dela | 018F4113 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
| Dužina kabla [in] | 35.00 in |
| Dužina kabla [m] | 0.900 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Čvorište vodova |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Plutajući provodnici |
| Konekcija špulne | 1/2 inčni provodni razdelnik |
| Konstrukcija rama | Spoljni metalni ram |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.9m |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 110 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 110 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Napon napajanja 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | MH29671 |
| Naziv programa delova | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Naziv proizvoda | Špulna za solenoid |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 4 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADEACUA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 120 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | BX120CS |
| Potrošnja na 50 Hz [VA] | 29.0 VA |
| Potrošnja na 60 Hz [VA] | 29.0 VA |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 16.0 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 15.0 W |
| Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, uslovi | Bez kondenzacije |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | UL50E KLASA 4 |
| Standard konstrukcije špulne | UL 429 |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | BX120CS |
| Tolerancija napona napajanja [%] [maks.] | 10 % RH |
| Tolerancija napona napajanja [%] [min.] | -10 % RH |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Usklađenost | UL 429 |
| Veličina aktuatora | 13.5 mm |
| Veličina električne konekcije | 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.376 Kilogram |
| Neto težina | 0.325 Kilogram |
| Zapremina | 0.81 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |