Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

018F4102

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCrna
Broj rezervnog dela018F4102
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in]20.00 in
Dužina kabla [m]0.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaČvorište vodova
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja35 pc
Komentari uz električnu kon.Plutajući provodnici
Konekcija špulne1/2 inčni provodni razdelnik
Konstrukcija ramaSpoljni metalni ram
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]24 V
Naziv datoteke UL odobrenjaMH29671
Naziv programa delovaEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IPIP54
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)4
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaBX024CS
Potrošnja[W] 50 Hz14.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz14.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeUL50E KLASA 4
Standard konstrukcije špulneUL 429
Stepen zagađenja3
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaBX024CS
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
UsklađenostUL 429
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina električne konekcije1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.336 Kilogram
Neto težina0.325 Kilogram
Zapremina0.303 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428836142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm