Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Špulna za solenoid, AY024C, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

042N4236

Špulna za solenoid, Tip proizvoda: AY024C, Napon napajanja [V] AC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: US 0,25 pljosnati

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaUS pljosnato
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod042N8236
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulneUS 0,25 pljosnati
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjecURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaŠpulna za solenoidni ventil
Potrošnja[W]8.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAY024C
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije0,25 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.105 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Zapremina0.089 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm