Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Špulna za solenoid, AY120C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Višestruko pakovanje

042N4233

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N4233
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaUS pljosnato
Električni konektor2 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod042N8233
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulneUS 0,25 pljosnati
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]120 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V]110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]120 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V]110 V
Naziv datoteke UL odobrenjaMH29671
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaEV220S
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeUAcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAY120C
Potrošnja na 50 Hz [VA]16.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]16.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz8.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz8.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAY120C
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
UsklađenostUL 429
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije0,25 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Zapremina0.098 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm