Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AK012C

Špulna za solenoid, AK012C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 12, Višestruko pakovanje

042N0846

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 12, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna AK012C 12V 50Hz
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC12 V
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]12 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]12 V
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAK012C
Potrošnja na 50 Hz [VA]6.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]5.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz3.0 W
Potrošnja[W] 60 Hz2.5 W
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAK012C
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.089 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423063567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm