Danfoss logo
AB coil - DIN spade

Špulna za solenoid, AB024D, Pljosnati DIN, null: 24, Višestruko pakovanje

042N0803

Špulna za solenoid, Tip proizvoda: AB024D, null: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Konekcija špulne: Pljosnati DIN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna AB024D 24V DC Spade
Može da se servisiraNo
Naziv programa delovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSolenoid coils
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAB024D
Potrošnja[W] DC5.0 W
Pričvršćivanje špulneRučno šrafljenje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAB024D
U okviru OEEOYes
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.051 Kilogram
Zapremina0.093 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423049912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm