Danfoss logo
Предајник температуре, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2-product-details

Предајник температуре, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2

097U0519

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 TI

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina umetka [in]2.760 in
Dužina umetka [mm]70 mm
Električna konekcijaAngular connector
Element senzora [kom]1 pc
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po formatu pakovanja13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C]85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0070-12-107
Materijal priključkaAISI 316 L
Materijal procesne konekcijeNerđajući čelik
Materijal zaštitne ceviAISI 316 TI
Merni opseg [°C] [Max]70 °C
Merni opseg [°C] [Min]0 °C
Merni opseg [°F] [Max]158 °F
Merni opseg [°F] [Min]32 °F
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaПредајник температуре
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor MBT 3560
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.]70 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.]0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.]392 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.]-58 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Max]200 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm]1000 Ohm
Oznaka tipaMBT 3560-0000-0070-12-107
Prečnik zaštitne cevi [in]0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm]8.0 mm
Procesna konekcija - muška/ženskaMuški
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard elementa senzoraEN 60751
Standard priključkaDIN 3852-E
Standard procesne konekcijeISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip procesne konekcijeG
Tip proizvodaMBT 3560
Tip transmiteraIntegrisano
Tip umetkaFiksno
Tolerancija elementa senzoraClass A
Umetak senzoraFiksno
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina procesne konekcije1/2
Vrsta elementa senzoraPt

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.205 Kilogram
Neto težina0.151 Kilogram
Zapremina0.69 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255274469
Proposition 65No significant risk