Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B812566

Termostat, MBC 8100

061B812566

Temperaturni opseg [°C]: 70 - 120, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alarmni signalRastuće
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]39 3/8 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijal (FS) [K]5.0 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
Električna konekcijaDIN utikač
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fabričko podešavanje (FS) [°C]105.0 °C
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacije2431-1A01000
Količina po formatu pakovanja6 pc
Konektor za manji otvor ili crevoM 18 x 1.5
Kućišteda
Maks. temperatura senzora [°C]220 °C
Maks. temperatura senzora [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]3 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]75 mm
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 8100 8000 Temperature Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaTermostat
OpremaArmirana kapilarna cev
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]158 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tip diferencijalaFiksno (maks. vrednost)
Tip proizvodaMBC 8100
Tip punjenjaApsorpcija
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina senzora (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta fabričkog podešavanjaNamenski
Vrsta senzoraDaljinska ampula

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.65 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Zapremina3.48 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423201921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm