Danfoss logo
MBC 8100 temperature switch (armoured)

Termostat, MBC 8100

061B810466

Temperaturni opseg [°C]: 70 - 120, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]5.0 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaDIN utikač
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Height (EF000040)138
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Ključ specifikacije2431-1A02000
Količina po formatu pakovanja6 pc
Konektor za manji otvor ili crevoM 18 x 1.5
Kućišteda
Maks. temperatura senzora [°C]220 °C
Maks. temperatura senzora [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Termostat M/6
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]2 9/16 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]65 mm
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 8100 8000 Temperature Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaTermostat
OpremaArmirana kapilarna cev
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]158 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tip diferencijalaFiksno (maks. vrednost)
Tip proizvodaMBC 8100
Tip punjenjaApsorpcija
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina senzora (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula
Width (EF000008)138

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.754 Kilogram
Neto težina0.384 Kilogram
Zapremina3.48 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423213467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm