Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS80

060L313266

Temperaturni opseg [°C]: 70 - 120, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 8000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Deo dužine kapilarne cevi [in]315 in
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]18.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]4.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]18.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]4.5 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]8000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Količina po formatu pakovanja10 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Konektor za manji otvor ili crevoM 18 x 1.5
Kućišteda
Maks. temperatura senzora [°C]220 °C
Maks. temperatura senzora [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]4 3/8 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]110 mm
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE73170
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Opis proizvodaTermostat
OpremaArmirana kapilarna cev
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]158 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKPS80
Tip punjenjaApsorpcija
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in]1/2 x 3 1/2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]13 x 90 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula
Width (EF000008)142

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.76 Kilogram
Neto težina1.672 Kilogram
Zapremina3.684 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423147847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm