Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS79

060L312266

Opseg temperature [°C]: 50 - 100, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]196 7/8 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]16.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]4.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]16.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]4.0 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja10 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Konektor za manji otvor ili crevoM 18 x 1.5
Kućišteda
Maks. temperatura senzora [°C]200 °C
Maks. temperatura senzora [°F]392.0 °F
Material DescriptionTermostat, KPS79 M/10
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]4 3/8 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]110 mm
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE73170
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Opis proizvodaTermostat
OpremaArmirana kapilarna cev
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg temperature [°C] [Min]50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]122 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKPS79
Tip punjenjaApsorpcija
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in]1/2 x 3 1/2 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]13 x 90 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.56 Kilogram
Neto težina1.482 Kilogram
Zapremina3.684 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423147748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm