Termostat, KP85
060L125666
Temperaturni opseg [°C]: 130 - 250, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
060L125666
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Rastuće |
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 39 3/8 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] | 15.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] | 15.0 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] | 12.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] | 12.0 K |
| Diferencijal (FS) [K] | 12.0 K |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko podešavanje (FS) [°C] | 170.0 °C |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 300 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 572.0 °F |
| Material Description | KP85 Thermostat M/32 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | C UL US UL873CEEACRINAUA |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 482 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 266 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standard električne spec. | EN 60947-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 250 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 130 °C |
| Tip diferencijala | Fiksno (maks. vrednost) |
| Tip proizvoda | KP85 |
| Tip punjenja | Apsorpcija |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Vrsta senzora | Daljinska ampula |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.394 Kilogram |
| Neto težina | 0.341 Kilogram |
| Zapremina | 1.281 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428440738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |