Dodaci za probne ventile, Uređaj za prigušivanje
061B400266
Uređaj za prigušivanje, Korišćeno za proizvod: MBC, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 64
061B400266
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za probne ventile |
| Količina po formatu pakovanja | 64 pc |
| Korišćeno za proizvod | MBC |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Naziv proizvoda | Uređaj za prigušivanje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Uređaj za prigušivanje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije pritiska | G |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | G |
| Veličina izlazne konekcije za pritisak[in] | 1/4 |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.098 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529808 |