Danfoss logo
Accessory _ Packing

Dodaci za prekidače, Džep senzora

060L432766

Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 160, Tip ulazne konekcije pritiska: G, Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]: 1/2, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kon. za otvor senzora [mm]22 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaMale
Isporučeni deloviKomplet zaptivača
Količina po formatu pakovanja10 pc
Korišćeno za proizvodCASKPSMBCRT
Material DescriptionSensor Pocket
Materijal čaure senzoraMesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]6 9/16 in
Specifikacije
Vrednost
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]160 mm
Naziv proizvodaDžep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm]13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm]15.0 mm
Oznaka tipaDžep senzora
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard za ulaznu konekciju pritiskaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaG
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.126 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.162 Liter
EAN/UPC5702428439596