Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Dodaci za prekidače, Džep senzora

060L354066

Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: KPS; CAS, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 85, Tip ulazne konekcije pritiska: M, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kon. za otvor senzora [mm]30 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaMale
Količina po formatu pakovanja10 pc
Korišćeno za proizvodCASKPS
Material DescriptionSensor Pocket
Materijal čaure senzoraNerđajući čelik
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]3 1/3 in
Specifikacije
Vrednost
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]85 mm
Naziv proizvodaDžep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm]13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm]15.0 mm
Oznaka tipaDžep senzora
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard za ulaznu konekciju pritiskaISO 261
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaM
Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm]27 x 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.093 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510