Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Dodaci za prekidače, Džep senzora

060L353966

Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 55, Tip ulazne konekcije pritiska: M, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kon. za otvor senzora [mm]22 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaMale
Isporučeni deloviKomplet zaptivača
Količina po formatu pakovanja10 pc
Korišćeno za proizvodCASKPSMBCRT
Material DescriptionSensor Pocket
Materijal čaure senzoraMesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]2 1/8 in
Specifikacije
Vrednost
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]55 mm
Naziv proizvodaDžep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm]13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm]15.0 mm
Oznaka tipaDžep senzora
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard za ulaznu konekciju pritiskaISO 261
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaM
Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm]18 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.091 Liter
EAN/UPC5702423269877