Dodaci za prekidače, Dodatak, Cevna spojnica
060-014166
Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5
060-014166
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Female |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Isporučeni delovi | 1x aluminijumska podloška |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Korišćeno za proizvod | CASKPKPSMBCMPRT |
| Material Description | Dodatak, Cevna spojnica |
| Napomene o konekcijama | Dvosmerni tok |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cevna spojnica |
| Oznaka tipa | Reducing nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard za izlaznu konekciju pritiska | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije pritiska | NPT |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | M |
| Veličina izlazne konekcije za pritisak[in] | 1/4-18 |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm] | 10 x 0.75 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.038 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Zapremina | 0.653 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017510 |
| Proposition 65 | No significant risk |