Dodaci za prekidače, Dodatak, Kapilarna cev
060-008266
Oznaka tipa: Kapilarna cev, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 40
060-008266
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 39.0 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Isporučeni delovi | 1x aluminijumska podloška |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za R717 |
| Korišćeno za proizvod | CASKPSMBCRT |
| Material Description | Dodatak, Kapilarna cev |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal kapilarne cevi | Čelik |
| Napomene o konekcijama | Završetak cevi od 25 mmDvosmerni tok |
| Naziv proizvoda | Kapilarna cev |
| Oznaka tipa | Kapilarna cev |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard za izlaznu konekciju pritiska | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije pritiska | G |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | M |
| Veličina izlazne konekcije za pritisak[in] | 3/8 |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm] | 10 x 0.75 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.104 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |